arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KSP3-IM

KSP3-IM

Pneumatic 2-jaw clamping force blocks with inductive jaw monitoring
Pneumatically actuated 2-jaw clamping force blocks of the third generation with inductive monitoring of the jaw position for increased safety and automated applications.

Vantaggi – I tuoi benefici

  • Enorme molteplicità di varianti
    Assicurando quindi la massima flessibilità grazie a quella che è di gran lunga la più ampia e potente gamma standard di morse automatiche ad azionamento pneumatico
  • Amplificazione di forza per serraggio esterno attraverso la forza di richiamo
    Maggiore forza di serraggio per operazioni di taglio di metalli pesanti e mantenimento della tensione della molla durante lo stoccaggio
  • Sistema monitoraggio induttivo ganascia
    Possibilità di sapere se la morsa è aperta o bloccata
  • Morsa di precisione con sistema a piani inclinati per i massimi requisiti di qualità
    Consente eccellenti risultati di lavorazione
  • Design squadrato con contorno esterno ottimizzato
    Ideale per lavorazioni su 6 lati in due configurazioni con eccellente accessibilità laterale
  • Grande efficacia del sistema a piani inclinati
    Serraggio sicuro dei pezzi grazie alle elevate forze di serraggio
  • Ganasce base con incastro a croce e dentatura fine come interfaccia doppia, di serie
    Alta flessibilità delle ganasce base
  • Guida lunga delle griffe per un supporto ottimale delle ganasce riportate
    Consente forze di serraggio massime, per una lunga durata
  • Componenti funzionali rettificati e temprati su tutti i lati
    Garantiscono una lunga durata

Opzioni ed informazioni speciali

  • Dispositivi di serraggio ad azionamento pneumatico con monitoraggio induttivo delle ganasce per applicazioni automatizzate.
    TANDEM KSP3-IM di SCHUNK è sinonimo di morse automatiche ad azionamento pneumatico e ad alte prestazioni, con sistema di monitoraggio induttivo della griffa. Oltre alle caratteristiche delle morse a vite KSP3 standard, le morse KSP3-IM sono dotate anche di due sensori di prossimità induttivi che possono essere utilizzati per monitorare la posizione della griffa base. Questo rende le morse particolarmente adatte ai processi automatizzati in cui il segnale deve essere trasferito direttamente al sistema di controllo della macchina. Inoltre, le morse sono dotate di una piastra di copertura e di una guaina per il cavo del trasduttore, che fornisce una protezione speciale per i componenti sensibili.