PVB 50-32
Accessoires pour technique de serrage magnétique standard
N.º de identificação 422392
Accessoires pour technique de serrage magnétique standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Extensions de pôle flexibles PVB 50
- Avec passage au centre et vis M8.
- Technologie: Pôle carré
- Course de compliance 5 mm.
- Dimensions: 47,5 x 45 x 32 mm
- Course de compliance: 5 mm
- Pour taille de pôle: 50 x 50 mm
Detalhes técnicos
| Longueur [mm] | 47.5 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 45.0 |
| Hauteur [mm] | 32.0 |
| Hauteur minimale [mm] | 29.5 |
| Hauteur maximale [mm] | 34.5 |
| Course de compliance [mm] | 5.0 |
Etendue de la livraison
Extension de pôle, vis de fixation