arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SGM-AL 80-72-28

SGM-AL 80-72-28

Ganasce centrali

ID 1323072

Tempo di consegna su richiesta
Ganasce base, standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Ganascia centrale in alluminio
  • Adatto per: KSC-D 80-300
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 80,4 x 72 x 28 mm
  • Peso: 0.5 kg
Largeur [mm] 80.4
Profondeur [mm] 72.0
Hauteur [mm] 28.0
Offre groupée Pièce
Poids [kg] 0.5

Etendue de la livraison
Mors du système, vis de fixation