arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SGM-G3 80-16-28

SGM-G3 80-16-28

Středové čelisti

ID 1474205

Systémové čelisti, standardní

Vlastnosti produktu:
  • Středová čelist, grip
  • Vhodné pro: KSC3 80
Technické údaje:
  • Rozměry: 80 x 16 x 28 mm
  • krok uchopení: 3 mm
  • Vlastní hmotnost: 0.25 kg
Largura [mm] 80.0
Profundidade [mm] 16.0
Altura [mm] 28.0
Pacote unidade
Peso [kg] 0.25

Escopo de fornecimento
Castanha do sistema