Roto Ri
Dispositivo de giro da castanha
Com o conjunto de torneamento SCHUNK RotoRi, é possível desbastar castanhas de placa com precisão sob pressão de fixação e retificar castanhas de placa duras. O conjunto é composto por anéis individuais em diferentes dimensões, permitindo o ajuste contínuo do diâmetro de fixação desejado. É usado em placas mecânicas e elétricas, e é adequado para placas de 2, 3, 4 e 6 castanhas, tanto para fixação I.D. e O.D.
Usando segmentos de curva com infinitas possibilidades de ajuste, a quantidade certa de material pode ser removida conforme necessário. Os conjuntos de torneamento RotoRi estão disponíveis como variantes padrão e premium: as variantes premium RotoRi contêm, em vez dos pinos de fixação padrão, os pinos de fixação RotoFix patenteados, que compensam perfeitamente as tolerâncias dos parafusos escareados em uma faixa de ajuste de 2 mm.
Além disso, todas as versões a partir do RotoRi LX incluem anéis em design reforçado.
Usando segmentos de curva com infinitas possibilidades de ajuste, a quantidade certa de material pode ser removida conforme necessário. Os conjuntos de torneamento RotoRi estão disponíveis como variantes padrão e premium: as variantes premium RotoRi contêm, em vez dos pinos de fixação padrão, os pinos de fixação RotoFix patenteados, que compensam perfeitamente as tolerâncias dos parafusos escareados em uma faixa de ajuste de 2 mm.
Além disso, todas as versões a partir do RotoRi LX incluem anéis em design reforçado.
描述
Vantagens – Seus benefícios
- Aumenta a flexibilidade
EU IRIA. e O. D. fixação com anel - Amplo campo de aplicações
Adequado para tamanhos de placa de 80 – 1.600 mm, para placas de 2, 3, 4 e 6 castanhas - Excelentes precisões
Ajuste de precisão de 0,1 mm do diâmetro de giro - aumenta a eficiência econômica
Custos de preparação mais baixos devido aos pinos de fixação RotoFix, bem como economia de custos nas castanhas de placa - Manipulação rápida e flexível
Acessibilidade ideal da ferramenta de torneamento.