GBS 125-40-11.5-17
Stepped jaw
N.º de identificação 430413
Top jaws, standard
Product features:
Product features:
- Stepped jaw 17 mm
- Interface 1: W-125-1
- Dimensions: 125 x 40 x 11,5 mm
- Clamping step: 17 mm
- Weight: 0.37 kg
Detalhes técnicos
| Largura [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Profundidade [mm] | 11.5 |
| Altura [mm] | 40.0 |
| Pacote | unidade |
| Peso [kg] | 0.37 |
Escopo de fornecimento
Castanha de sobrepor, parafusos de fixação