VBK2-10 1xIL-1x7P 2CH
Příslušenství MAGNOS
ID 1611044
Standard connection cable
Product features:
Product features:
- Connection cable for the modular system KEH plus
- To install between control unit KEH plus and magnetic chuck
- To control one magnetic chuck
- Plug-and-play system for easy installation
- Control unit connection: 1 x ILME male
- Magnetic chuck connection: 1 x 7-PIN CIR 24 female
- Number of channels: 2
- Cable length: 10 m
- Weight: 6.7 kg
Technické údaje
| Počet kanálů | 2.0 |
|---|---|
| Délka kabelu [m] | 10.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 6.7 |
Rozsah dodávky
Připojovací kabel, návod k obsluze