SLH 20-0120
sloupkový modulární systém, dutý sloupek
ID 313622
Säulenaufbausystem Hohlsäule SLH, Baugröße: 20
- Länge: 120 mm
Technické údaje
| Material | Stahl |
|---|---|
| Länge [mm] | 120.0 |
| Säulendurchmesser [mm] | 20.0 |
ID 313622
| Material | Stahl |
|---|---|
| Länge [mm] | 120.0 |
| Säulendurchmesser [mm] | 20.0 |