arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
MEF-F-A1-100 270x45 Illustration similaire

MEF-F-A1-100 270x45

Mandrins magnétiques à technique de pôles parallèles

ID 1393252

Standard magnetic clamping technology

Product features:
  • Technology: Parallel pole
  • Magnet type: ALNiCO + Neodym
  • Without low residual magnetism cycle
Technical data:
  • Dimensions: 270 x 45 x 60 mm
  • Pole orientation: Transverse
  • Pole pitch: 8 mm + 6 mm
  • Max. clamping force: 75 N/cm²
  • Connection: 4-PIN
  • Number of channels: 1
  • Max. working temperature: 80 °C
  • Weight: 6 kg
L [mm] 270.0
B [mm] 60.0
H [mm] 45.0
Max. Spannkraft [N/cm²] 75.0
Polteilung 8 mm + 6 mm
Anschluss 4-PIN
Anzahl Kanäle 1.0
Gewicht [kg] 6.0

Lieferumfang
Magnetspannplatte, Betriebsanleitung, CE-Konformitätserklärung