arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
BSA

BSA

Accesorio de torneado de mordaza
El dispositivo de mandrinado de mordazas es apropiado para el torneado de todo tipo de mordazas blandas o tratadas térmicamente en los chucks para tornos manuales y automáticos, así como para el rectificado de las mordazas templadas en los chucks para tornos manuales y automáticos. El margen de ajuste puede configurarse mediante una barra de desplazamiento.
Los rangos de sujeción grandes pueden alcanzarse mediante el uso de un accesorio de torneado de mordazas para chuck La versión para trabajo pesado de BSA se utiliza principalmente para chucks para torno y es adecuada para fuerzas de sujeción elevadas de hasta 75 kN.
Tutti i filtri
3 risultati
119110
135.0 mm
225.0 mm
119111
184.0 mm
288.0 mm
119112
256.0 mm
384.0 mm