arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
MSC-PS10 250x130 Illustration similaire

MSC-PS10 250x130

Accessoires pour technique de serrage magnétique standard

ID 422093

Accessoires pour technique de serrage magnétique standard

Caractéristiques des produits :
  • Plaque laminée
  • Pour le fraisage de contours et de formes spéciales
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 250 x 130 x 21 mm
  • Pas polaire: 3 mm + 1,5 mm
  • Poids: 5.8 kg
Lengte [mm] 250.0
Breedte [mm] 130.0
Hoogte [mm] 21.0
Gewicht [kg] 5.8

Levering
Gelamineerde plaat