arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SBS-S-C2 315 Illustration similaire

SBS-S-C2 315

Accessoires de mandrins de tour standard

ID 8705196

Accessoires de mandrins de tour standard

Caractéristiques des produits :
  • Douille de protection avec buses de pulvérisation
  • Pour la protection de la cinématique du mandrin contre la pénétration de copeaux et de liquide de refroidissement
  • Le liquide de refroidissement peut être appliqué directement sur la pièce au moyen d’une buse de pulvérisation intégrée
  • Compatible avec: ROTA NC(-F) plus 2 315-104
Caractéristiques techniques :
  • Diamètre: 32 mm
  • Poids: 4.2 kg
ØA [mm] 104.0
B [mm] 5.0
ØC [mm] 48.0
ØD [mm] 32.0
F [mm] 47.0
ØG [mm] 76.0
H M6x10
Poids [kg] 4.2