arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
STR-S 100/3 Illustration similaire

STR-S 100/3

Ébauche de mors rapportés avec rainure de fixation

ID 1516479

Mors système, standard

Caractéristiques des produits :
  • Ébauche de mors rapporté
  • Interface des mors: 1.5 mm x 60°
  • Compatible avec: Pince à 3 mors TANDEM taille 100
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 41.5 x 37 x 25 mm
  • Matière: 16MnCr5
  • Poids: 0.2 kg
Largeur [mm] 37.0
Hauteur [mm] 25.0
Matière 16MnCr5
Compatible avec 100
Poids [kg] 0.2

Etendue de la livraison
Ébauches de mors rapportés