arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
HM 15

HM 15

Insertos de sujeción
El elemento de sujeción HM en versión cuadrada con carburo soldado es una solución económica que combina mordazas blandas superiores y piezas en bruto para fabricar mordazas duras completamente equipadas. Si así se solicita, el elemento de sujeción también puede utilizarse en mordazas especiales de SCHUNK, ya sea con nuestro diseño o con el suyo propio. Si simplemente se sustituyen los elementos desgastados, se pueden reducir los costes.
El elemento de sujeción es adecuado para la sujeción del diámetro exterior y se fija desde la parte trasera. El espacio del elemento de sujeción puede fabricarse de forma sencilla
Tous les filtres
1 résultat
184105
9.5 mm
12.7 mm
M6