VBK2-5 1x4P-1x4P 1CH
Accesorios MAGNOS
ID 1610919
Cable de conexión estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Cable de conexión para el sistema modular KEH plus
- Para instalar entre la unidad de control KEH plus y la mesa magnética
- Para controlar una mesa magnética
- Sistema plug and play para una instalación sencilla
- Conexión de la unidad de control: 1 x 4-PIN CIR 22 male
- Conexión de la mesa magnética: 1 x 4-PIN CIR 22 female
- Número de canales: 1
- Longitud del cable: 5 m
- Peso: 2 kg
Détails techniques
| Number of channels | 1.0 |
|---|---|
| Cable length [m] | 5.0 |
| Weight [kg] | 2.0 |
Scope of delivery
Connection cable, operating manual