arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Per lotti medio-grandi e variazioni di prodotto medio-grandi: la macchine per depaneling inline di SCHUNK della serie ILR in combinazione con un sistema di cambio pinze garantisce la massima flessibilità e tempi di allestimento minimi. Con l'alimentazione dei pannelli ad alta velocità appositamente sviluppati e l'uso di azionamenti altamente dinamici con controllo del percorso per la separazione e la gestione dei circuiti stampati, si ottiene la massima produttività. Il design semplice ed ottimizzato in termini di peso della pinza multi pannello riduce notevolmente i costi dell'utensile.

Il tuo valore aggiunto

  • Alimentatore a motore lineare ad azione rapida per tempi di caricamento minimi all'ingresso dei pannelli
  • Tempi di depaneling più brevi grazie al portale di fresatura a motore lineare altamente dinamico con speciale fermo spazzola di fresatura a scomparsa
  • Tempi di manipolazione brevi per i componenti staccati grazie al sistema di manipolazione a motore lineare con controllo continuo della traiettoria
  • Massima flessibilità e tempi di allestimento minimi grazie alle pinze multi pannello semplici e sostituibili automaticamente
  • Estensione opzionale grazie ad un sistema di pallettizzazione integrato
  • Design ergonomico e look moderno
  • Il design modulare permette al sistema automatizzato di "crescere" insieme alle future esigenze dei clienti.

Inhalt bald verfügbar

Il supporto di processo più competente da parte di esperti specialisti della tecnologia di depaneling

Inhalt bald verfügbar

I project manager di SCHUNK sono specialisti del processo di depaneling: ciò' consente loro di garantire alle nostre macchine un'integrazione ottimale nei processi del cliente. I processi definiti individualmente dal cliente possono essere facilmente ed efficacemente integrati nelle celle. Con affidabilità, consegne sicure e puntuali per tutte le fasi del progetto e una comunicazione trasparente, il nostro team crea le basi per una collaborazione all'insegna della fiducia.

Movimentazione di pallet

Inhalt bald verfügbar La movimentazione dei pallet con motore lineare rileva lo stato dei pallet tramite il controllo con fotocellule, garantendo un funzionamento regolare anche con diverse varianti di pallet.
Inhalt bald verfügbar Le macchine per il depaneling inline possono essere dotate di un sistema di pallettizzazione PAL-1400 su richiesta. I gruppi di montaggio per il taglio possono essere collocati direttamente in vassoi con dimensioni fino a 600 x 400 mm per la successiva lavorazione. I vassoi possono essere alimentanti utilizzando carrelli o cinghie. Grazie alla codifica pallet opzionale è possibile lavorare in sicurezza un'ampia gamma di varianti di pallet.
Inhalt bald verfügbar

Stazione di cambio griffa della pinza

Il cambio automatico delle griffe della pinza contente una sostituzione del prodotto rapida e semplice, senza la necessità di costose pinze aggiuntive. Nel magazzino di stoccaggio possono essere inserite fino a 24 griffe della pinza. Per questo sono disponibili fino a 276 combinazioni di griffe. La macchina è dotata permanentemente di tutti i prodotti.

Inhalt bald verfügbar

Massima flessibilità

Le pinze leggere per la gestione dei circuiti stampati consentono tempi di ciclo brevi e la massima flessibilità.

Inhalt bald verfügbar

100% di controllo nel processo

Durante l'ispezione visiva, la scheda a circuito stampato viene esaminata per rilevare eventuali scostamenti dal dimensionamento. I profili sulla superficie del circuito stampato vengono confrontati con i dati CAD o con le finestre di tolleranza previste per gli scostamenti anche minimi.