SRP
Plaque de dressage et de nettoyage
La plaque de dressage et de nettoyage SRP est adaptée au nettoyage rapide et sécurisé des dentures de mors de serrage sales. La saleté s'accumule dans la rainure diagonale, ce qui facilite également le processus de nettoyage. Elle est durcie avec une denture rectifiée de précision sur les deux côtés et est ajustée pour être adaptée à la denture droite des mors de serrage.
Un ébavurage rapide et une égalisation des dents endommagées dans la denture permet une précision de serrage augmentée et une usure réduite.
Appliquer une pâte à roder (taille du grain 320), insérer les mors de serrage sur le dessus et déplacer ces derniers de manière homogène, des deux côtés.
Un ébavurage rapide et une égalisation des dents endommagées dans la denture permet une précision de serrage augmentée et une usure réduite.
Appliquer une pâte à roder (taille du grain 320), insérer les mors de serrage sur le dessus et déplacer ces derniers de manière homogène, des deux côtés.
Fonction
Images de détail
Při použití tvrzených čelistí naneste na vnější okraj brusnou pastu (Korn 320)