NSE-S mini 90-25 IOL
Klemmodules met sensoren
Pneumatisch bediende miniatuurklemmodules met volledig geïntegreerd sensorsysteem en IO-Link interface met identieke afmetingen
Beschrijving
优势 - 您将获益
- NSE mini 90-25 系列的所有功能保持不变
技术成熟的 VERO-S 技术,非常适合自动化应用 - 集成夹持滑块位置监控
适用于“打开”、“通过拉钉夹持”和“无拉钉销闭合”状态 - 集成托盘存在监控
可以通过感应接近开关 - 集成压力传感器
清楚地检测增压功能是否激活 - 电子设备集成在夹持模块中
信号处理仅在夹持装置中进行,尺寸与标准版本相同 - 通过 IO-Link 传输信号
可便捷集成到常用的现场总线系统中 - 高工艺可靠性
得益于提供多种查询并能够传输错误数据 - 选配锥形密封件
防止冷却剂、灰尘和碎屑由快换接口进入模块 - 定位销为标准尺寸,适用于所有NSE mini模块
模块可以无缝集成到现有工艺流程中 - 适形、自锁锁定
即使在压力下降情况下仍可保持下拉力不变 - 模块耐腐蚀且完全密封
使用寿命长,高工艺可靠性
选件和特殊信息
- 基于 NSE mini 90-25 的感应式快换托盘系统
多年来,SCHUNK VERO-S NSE mini 90-25 一直是高性能小型模块的代表,间距仅为 100 mm 凭借全新的 VERO-S NSE-S mini 90-25 IOL 系列,SCHUNK 又向前迈进了一步:在保持相同紧凑尺寸的同时,模块现在配备完全集成的传感器系统。借助该传感器系统,可以实时记录夹持滑块位置、托盘是否到位和增压功能压力,并通过 IO-Link 接口直接传输到机器控制系统。结果:高过程可靠性、端到端的透明度和智能自动化——由一个紧凑高性能模块实现所有功能。