arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SWB 250 Illustration similaire

SWB 250

Mors doux rapportés droits en acier

ID 120105

SWB 250, Mors doux rapportés droits en acier

Caractéristiques des produits :
  • Denture: 1/16" x 90°
  • Largeur de rainure: 21 mm
  • Unité de livraison: 1 lot= 3 pièces
Outils :
  • Découvrez d'autres mors rapportés assortis en d'autres dimensions ! Cliquez sur « Outils » et utilisez notre outil de recherche rapide de mors de serrage.
  • Souhaitez-vous personnaliser la quantité de livraison (deux, trois, quatre, six pièces) ? Cliquez sur « Configurer des mors de serrage individuels ».
Groupe de produit Mors doux rapportés droits en acier
Denture 1/16" x 90°
Largeur de la fente N [mm] 21.0
Largeur B [mm] 50.0
Hauteur H [mm] 80.0
Longueur L [mm] 120.0
Entre-axe des trous a [mm] 62.0
Entre-axe des trous b [mm] 28.0
Vis M16
Matériau Acier 16MnCr5 de cémentation
m/jeu [kg] 9.2