arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SPG

SPG

Garra de carga pesada
Garras paralelas de 2 dedos robusta para componentes pesados e uma ampla gama de peças, equipada com guias robustas

Vantagens – Seus benefícios

  • Guia deslizante robusto
    para manuseio preciso
  • Momentos máximos altos possíveis
    adequado para usar dedos de garra longos
  • Alta eficiência
    por acionamento direto
  • Montagem a partir de três lados da garra em três sentidos de parafusamento
    para montagem de garras universal e flexível
  • Fornecimento de ar através de conexão direta sem mangueira ou conexões a parafuso
    para fornecimento de pressão flexível em todos os sistemas automatizados

Opções e informações especiais

  • Dois niples de lubrificação TM6 de cada lado para relubrificação das castanhas base e conexões de ar de purga já são fornecidos.
  • Manutenção da força de preensão
    O SPG 100 (ID 0302121) com tempos de abertura e fechamento reduzidos de 1,5 s é fornecido sem válvula de manutenção de pressão usada para manutenção da força de preensão.
  • Lubrificação de grau alimentício
    O produto contém lubrificantes compatíveis com alimento por padrão. Os requisitos da EN 1672-2:2020 não são totalmente atendidos. Os certificados NSF relevantes estão disponíveis em https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp usando as informações sobre lubrificantes no manual de operação.