PZN
Pince universelle
Ce produit fait partie de la gamme Classic de SCHUNK.
En savoir plus et nous contacter ici.
Produits alternatifs :
Pince concentrique à 3 doigts avec guidage en T robuste
Description
Avantages - Vos bénéfices
- Guidage en T résistant
Multi-fonctionnalités garanties - Force de préhension élevée
pour une très large plage d'applications - Alimentation pneumatique par raccordement direct sans tuyaux ou avec raccords à visser
pour une alimentation flexible dans tous les systèmes automatisés
Options et informations particulières
- Version de maintien de la force de préhension AS / IS
La version avec maintien mécanique de la force de préhension garantit une force de préhension minimale, y compris en cas de chute de pression. Dans la version AS/S, cela agit comme une force de fermeture. Dans la version IS, cela agit comme force d'ouverture. - N'utilisez cette pince que pour les applications existantes. Dans le cas de nouvelles applications, veuillez utiliser un modèle de pince plus récent. N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir des conseils.