ROTA TB2
Mandrin tout à l'avant pneumatique à 3 mors
Ce produit est obsolète et n'est plus disponible.
Date de fin de vie : 30 juin 2023
Produits alternatifs :
Mandrin pneumatique 3 mors avec grand passage au centre
Description
Avantages - Vos bénéfices
- Mandrin tout à l'avant de précision et à guidage oblique pour les exigences de qualité les plus hautes
Permet d'obtenir d'excellents résultats d'usinage - Très grand passage au centre
Usinage de tous les diamètres de tubes courants - Grand rendement du système de crémaillère
Fiabilité du processus de serrage grâce à des forces de serrage élevées - Système de lubrification optimisé
Forces de serrage élevées en permanence garanties - Surveillance de l'ouverture et de la fermeture
Sécurité de processus du mandrin de tour - Purge rapide des chambres de compression
Temps de processus plus courts - Vérin pneumatique intégré dans le mandrin
Particulièrement adapté aux tours sans cylindre hydraulique - Glissières de guidage étanches
Protection optimale contre les copeaux et le liquide d'arrosage - Arrivée d'air par bague flottante
Activation ultra simple du mandrin - Forces de serrage élevées à la pression système
Garantissent la sécurité de processus pendant l'usinage - Fonctionnement silencieux
Protection accrue de la santé - Pièces fonctionnelles durcies, polies et anti-corrosion sur toutes les faces
Pour une longue durée de vie
Options et informations particulières
- Centrales électriques pour l'usinage des tiges et des tubes
Le mandrin tout à l'avant à actionnement pneumatique ROTA TB2 de SCHUNK pose de nouveaux jalons dans le domaine de l'usinage de tubes et de tiges pour l'industrie pétrolière, l'industrie minière et le secteur du bâtiment. Le ROTA TB2 dispose en effet d'un passage au centre très grand (jusqu'à 560 mm) tout en ayant des dimensions extérieures compactes. - Dès 6 bars de pression d'air, il est possible d'atteindre des forces de serrage très élevées (jusqu'à 280 kN), que vous pouvez ensuite adapter simplement à chaque tâche. Grâce à un revêtement recouvrant ses principales pièces fonctionnelles, le SCHUNK ROTA TB2 est protégé contre la corrosion, ce qui augmente nettement sa durée de vie.