arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA NCR-A 190 Z140-KV

ROTA NCR-A 190 Z140-KV

Mandrin de tour automatique à 6 mâchoires étanche

ID 1339981

Mandrins de tour automatique standard sans trou de passage

Information sur l'arrêt de la production :
  • Date de fin des ventes: 2024-06-30
Caractéristiques des produits :
  • Mandrins de compensation 6 mors
  • Conception étanche
  • Compensation pendulaire: 2+2+2 mors oscillants par paires
  • Support de broche: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
  • Interface des mors: Tenon rainure
Caractéristiques techniques :
  • Course par doigt: 6 mm
  • Course du piston: 13.5 mm
  • Compensation pendulaire: ± 1 mm
  • Force de serrage max.: 36 kN
  • Force d'actionnement max.: 22 kN
  • Max. tr/min: 4000 1/min
  • Poids: 14 kg
Type de broche ISO 702-4
Taille de broche Nr. 5 (Z140)
Denture Tenon rainure
Max. tr/min [1/min] 4000
Force de serrage max. [kN] 36
Force d'actionnement max. [kN] 22
Course/mors [mm] 6
Course du piston (H) [mm] 13.5
Compensation pendulaire [mm] ± 1
Moment d'inertie [kgm²] 0.06
Poids [kg] 14