AMC CON SK40 M10x100 L1=119,1
ID 23005077
- Adaptateurs de tige filetée, coniques
- Gammes: Adaptateurs de tige filetée, coniques
- Interface de porte-outils: SK 40
- Filetage au diamètre de serrage: M10
- Longueur de projection: 119.1 mm
- Concentricité: ≤ 0,005 mm mesuré du cône à D1
- Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Détails techniques
Technologie | Adaptateurs de tige filetée, coniques |
---|---|
Gammes | Adaptateurs de tige filetée, coniques |
Interface de porte-outils | SK 40 |
Porte-outil standard | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
Filetage pour boulon de serrage G | M10 |
D2 [mm] | 18 |
D3 [mm] | 35 |
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 119,1 mm / 4.7" |
L4 [mm] | 12 |
L5 [mm] | 100 |
Poids [kg] | 1.2 |
Version
Pour le serrage de fraises vissées
Concentricité
≤ 0,005 mm mesuré du cône à D1