AMC CYL HSK-A63 M12x125 L1=152
Adaptateurs de tige filetée, cylindriques
ID 1424699
AMC CYL HSK-A63 M12x125 L1=152, Porte-outils
- Adaptateurs de tige filetée, cylindriques
- Gammes: Adaptateurs de tige filetée, cylindriques
- Interface de porte-outils: HSK-A 63
- Filetage au diamètre de serrage: M12
- Longueur de projection: 151 mm
- Concentricité: ≤ 0,005 mm mesuré du cône à D1
- Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Détails techniques
Technologie | Adaptateurs de tige filetée, cylindriques |
---|---|
Gammes | Adaptateurs de tige filetée, cylindriques |
Interface de porte-outils | HSK-A 63 |
Porte-outil standard | DIN ISO 12164-1 |
Filetage pour boulon de serrage G | M12 |
D2 [mm] | 21 |
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 151 mm / 5.9" |
L4 [mm] | 125 |
Poids [kg] | 0.99 |
Version
Pour le serrage de fraises vissées
Concentricité
≤ 0,005 mm mesuré du cône à D1