arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
MES CF SK40 Ø27x35 Illustration similaire

MES CF SK40 Ø27x35

Arbre porte-fraises

ID 263661

MES CF SK40 Ø27x35, Porte-outils
  • Arbre porte-fraises
  • Gammes: Arbre porte-fraises
  • Version Cool Flow
  • Interface de porte-outils: SK 40
  • Diamètre de serrage: 27 mm
  • Filetage au diamètre de serrage: M12
  • Longueur de projection: 35 mm
  • Concentricité: ≤ 0,006 mm mesuré du cône à D1
  • Qualité d’équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Etendue de la livraison: Avec boulon de serrage
Technologie Arbre porte-fraises
Gammes Arbre porte-fraises
Interface de porte-outils SK 40
Porte-outils standard DIN ISO 7388-1 AD/AF
Diamètre de serrage D1 27 mm
Filetage pour boulon de serrage G M12
D2 [mm] 50
L4 [mm] 15.9
L11 [mm] 21
Poids [kg] 1.18
Version Cool Flow Oui

Version
Pour le serrage de fraises avec rainure transversale

Concentricité
≤ 0,006 mm mesuré du cône à D1

Qualité d’équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Support de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Alimentation en liquide de coupe
Conception Cool Flow – Alimentation optimale en liquide de coupe directement sur l’arête de coupe de l’outil
Approvisionnement en liquide de refroidissement conformément à la norme ISO 7388 AD/AF
Les alésages pour formulaire AF sont scellés pour le transport.

Etendue de la livraison
Avec boulon de serrage

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande