arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
CELSIO HSK-A63 Ø25x120 Illustration similaire

CELSIO HSK-A63 Ø25x120

Mandrin à frettage thermique

ID 1472661

CELSIO HSK-A63 Ø25x120, Porte-outils
  • Mandrin à frettage thermique
  • Gammes: CELSIO
  • Interface de porte-outils: HSK-A 63
  • Diamètre de serrage: 25 mm
  • Longueur de projection: 120 mm
  • Concentricité: ≤ 0.003 mm mesuré dans l'alésage de serrage (selon DIN 69882-8)
  • Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
  • Couple de rotation min.: 680 Nm
Technologie Mandrin à frettage thermique
Gammes CELSIO
Interface de porte-outils HSK-A 63
Porte-outil standard DIN ISO 12164-1
Diamètre de serrage D1 25 mm
D2 [mm] 53
D6 [mm] 44
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] 120 mm / 4.7"
L2 [mm] 59
L3 [mm] 10
L4 [mm] 94
G M16x1
Couple de rotation min. [Nm] 680
Poids [kg] 1.8

Concentricité
≤ 0.003 mm mesuré dans l'alésage de serrage (selon DIN 69882-8)

Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Qualité de la queue d'outil
h6

Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873

MQL (lubrification en quantité minimale)
Concept adapté aux opérations MQL disponible sur demande

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Vis de réglage de la longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur (sauf Ø 3, Ø 4 et Ø 5)

Vis d'équilibrage
Avec des filetages pour vis d'équilibrage (excepté Ø 3, Ø 4 et Ø 5)

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande