CELSIO HSK-A63 Ø3x160
ID 26000038
- Mandrin à frettage thermique
- Gammes: CELSIO
- Interface de porte-outils: HSK-A 63
- Diamètre de serrage: 3 mm
- Longueur de projection: 160 mm
- Concentricité: ≤ 0.003 mm mesuré dans l'alésage de serrage (selon DIN 69882-8)
- Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
- Couple de rotation min.: 4 Nm
Détails techniques
Technologie | Mandrin à frettage thermique |
---|---|
Gammes | CELSIO |
Interface de porte-outils | HSK-A 63 |
Porte-outil standard | DIN ISO 12164-1 |
Diamètre de serrage D1 | 3 mm |
D2 [mm] | 21 |
D6 [mm] | 12 |
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 160 mm / 6.3" |
L2 [mm] | 13 |
L4 [mm] | 134 |
Couple de rotation min. [Nm] | 4 |
Poids [kg] | 0.7 |
Concentricité
≤ 0.003 mm mesuré dans l'alésage de serrage (selon DIN 69882-8)
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
MQL (lubrification en quantité minimale)
Concept adapté aux opérations MQL disponible sur demande
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Vis de réglage de la longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur (sauf Ø 3, Ø 4 et Ø 5)
Vis d'équilibrage
Avec des filetages pour vis d'équilibrage (excepté Ø 3, Ø 4 et Ø 5)
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande