CELSIO HSK-E40 Ø16x90
ID 208305
- Mandrins de frettage thermique
- Gammes: CELSIO
- Interface de porte-outils: HSK-E 40
- Diamètre de serrage: 16 mm
- Longueur de projection: 90 mm
- Concentricité: ≤ 0.003 mm mesuré dans l'alésage de serrage (selon DIN 69882-8)
- Qualité d’équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
- Couple de rotation min.: 300 Nm
Détails techniques
Technologie | Mandrins de frettage thermique |
---|---|
Gammes | CELSIO |
Interface de porte-outils | HSK-E 40 |
Porte-outils standard | DIN 69893-5 |
Diamètre de serrage D1 | 16 mm |
D2 [mm] | 34 |
D6 [mm] | 27 |
L2 [mm] | 51 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 70 |
G | M12x1 |
Couple de rotation min. [Nm] | 300 |
Poids [kg] | 0.5 |
Concentricité
≤ 0.003 mm mesuré dans l'alésage de serrage (selon DIN 69882-8)
Qualité d’équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Qualité de la queue d'outil
h6
Support de données
Alésage pour puce-support de données informatiques en option
MQL (lubrification en quantité minimale)
Concept adapté aux opérations MQL disponible sur demande
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Vis d'ajustement de longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur (sauf Ø 3, Ø 4 et Ø 5)
Vis d'équilibrage
Avec des filetages pour vis d'équilibrage (excepté Ø 3, Ø 4 et Ø 5)
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande