arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
CELSIO HSK-E50 Ø16x95 Illustration similaire

CELSIO HSK-E50 Ø16x95

Mandrins de frettage thermique

ID 208315

CELSIO HSK-E50 Ø16x95, Porte-outils
  • Mandrins de frettage thermique
  • Gammes: CELSIO
  • Interface de porte-outils: HSK-E 50
  • Diamètre de serrage: 16 mm
  • Longueur de projection: 95 mm
  • Concentricité: ≤ 0.003 mm mesuré dans l'alésage de serrage (selon DIN 69882-8)
  • Qualité d’équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
  • Couple de rotation min.: 300 Nm
Technologie Mandrins de frettage thermique
Gammes CELSIO
Interface de porte-outils HSK-E 50
Porte-outils standard DIN 69893-5
Diamètre de serrage D1 16 mm
D2 [mm] 34
D6 [mm] 27
L2 [mm] 51
L3 [mm] 10
L4 [mm] 69
G M12x1
Couple de rotation min. [Nm] 300
Poids [kg] 0.9

Concentricité
≤ 0.003 mm mesuré dans l'alésage de serrage (selon DIN 69882-8)

Qualité d’équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Qualité de la queue d'outil
h6

Support de données
Alésage pour puce-support de données informatiques en option

MQL (lubrification en quantité minimale)
Concept adapté aux opérations MQL disponible sur demande

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Vis d'ajustement de longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur (sauf Ø 3, Ø 4 et Ø 5)

Vis d'équilibrage
Avec des filetages pour vis d'équilibrage (excepté Ø 3, Ø 4 et Ø 5)

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande