arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
CELSIO SK40 Ø12x200 Illustration similaire

CELSIO SK40 Ø12x200

Mandrins de frettage thermique

ID 208373

CELSIO SK40 Ø12x200, Porte-outils
  • Mandrins de frettage thermique
  • Gammes: CELSIO
  • Interface de porte-outils: SK 40
  • Diamètre de serrage: 12 mm
  • Longueur de projection: 200 mm
  • Concentricité: ≤ 0.003 mm mesuré dans l'alésage de serrage (selon DIN 69882-8)
  • Qualité d’équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
  • Couple de rotation min.: 150 Nm
Technologie Mandrins de frettage thermique
Gammes CELSIO
Interface de porte-outils SK 40
Porte-outils standard DIN ISO 7388-1 AD/AF
Diamètre de serrage D1 12 mm
D2 [mm] 32
D6 [mm] 24
L2 [mm] 48
L3 [mm] 10
L4 [mm] 181
G M10x1
Couple de rotation min. [Nm] 150
Poids [kg] 1.7

Concentricité
≤ 0.003 mm mesuré dans l'alésage de serrage (selon DIN 69882-8)

Qualité d’équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Qualité de la queue d'outil
h6

Support de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Alimentation en liquide de coupe
Approvisionnement en liquide de refroidissement conformément à la norme ISO 7388 AD/AF
Les alésages pour forme AF sont scellés avec des vis de réglage pour assurer la sécurité du transport.

Vis d'ajustement de longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur

Vis d'équilibrage
Avec filetage pour vis d'équilibrage

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande