arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
CELSIO SK40 Ø20x130 Illustration similaire

CELSIO SK40 Ø20x130

Mandrins de frettage thermique

ID 208357

CELSIO SK40 Ø20x130, Porte-outils
  • Mandrins de frettage thermique
  • Gammes: CELSIO
  • Interface de porte-outils: SK 40
  • Diamètre de serrage: 20 mm
  • Longueur de projection: 130 mm
  • Concentricité: ≤ 0.003 mm mesuré dans l'alésage de serrage (selon DIN 69882-8)
  • Qualité d’équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
  • Couple de rotation min.: 450 Nm
Technologie Mandrins de frettage thermique
Gammes CELSIO
Interface de porte-outils SK 40
Porte-outils standard DIN ISO 7388-1 AD/AF
Diamètre de serrage D1 20 mm
D2 [mm] 42
D6 [mm] 33
L2 [mm] 53
L3 [mm] 10
L4 [mm] 110.9
G M16x1
Couple de rotation min. [Nm] 450
Poids [kg] 1.5

Concentricité
≤ 0.003 mm mesuré dans l'alésage de serrage (selon DIN 69882-8)

Qualité d’équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Qualité de la queue d'outil
h6

Support de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Alimentation en liquide de coupe
Approvisionnement en liquide de refroidissement conformément à la norme ISO 7388 AD/AF
Les alésages pour forme AF sont scellés avec des vis de réglage pour assurer la sécurité du transport.

Vis d'ajustement de longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur (sauf Ø 3, Ø 4 et Ø 5)

Vis d'équilibrage
Avec des filetages pour vis d'équilibrage (excepté Ø 3, Ø 4 et Ø 5)

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande