ER16 BT-DC40x100
ID 1406011
- Mandrins à pince ER
- Gammes: Mandrins à pince ER
- Version Dual Contact
- Interface de porte-outils: BT-DC 40
- Longueur de projection: 100 mm
- Concentricité: ≤ 0,008 mm à 2,5 x D
- Qualité d’équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Détails techniques
Technologie | Mandrins à pince ER |
---|---|
Gammes | Mandrins à pince ER |
Interface de porte-outils | BT-DC 40 |
Taille de serrage ER | ER 16 |
Diamètre de serrage min. D1 [mm] | 1 |
Diamètre de serrage max. D1 [mm] | 10 |
D2 [mm] | 28 |
D3 [mm] | 28 |
Longueur de projection L1 [mm] | 100 |
L4 [mm] | 17.5 |
L5 [mm] | 73 |
G | M11x1 |
Poids [kg] | 1.25 |
Concentricité
≤ 0,008 mm à 2,5 x D
Qualité d’équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Support de données
Alésage pour puce-support de données informatiques en option
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Alimentation en liquide de coupe
Approvisionnement en liquide de refroidissement conformément à la norme ISO 7388 JD/JF
Les alésages pour formulaire JF sont scellés pour le transport.
Contact face
Similaire à la norme DIN ISO 7388-2 JD/JF mais avec un contact face
Version à double contact avec surfaces de travail simultanément plates et coniques
Vis d'ajustement de longueur
Avec filetage pour une vis de réglage de la longueur axiale, mais sans vis de réglage
Etendue de la livraison
Avec écrou de serrage
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande