arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ER16 HSK-A50x60 Illustration similaire

ER16 HSK-A50x60

Mandrins à pince ER

ID 23001961

ER16 HSK-A50x60, Porte-outils
  • Mandrins à pince ER
  • Gammes: Mandrins à pince ER
  • Interface de porte-outils: HSK-A 50
  • Longueur de projection: 60 mm
  • Concentricité: ≤ 0,008 mm à 2,5 x D
  • Qualité d’équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Etendue de la livraison: Avec écrou de serrage
Technologie Mandrins à pince ER
Gammes Mandrins à pince ER
Interface de porte-outils HSK-A 50
Porte-outils standard DIN ISO 12164-1
Taille de serrage ER ER 16
Diamètre de serrage min. D1 [mm] 1
Diamètre de serrage max. D1 [mm] 10
D2 [mm] 28
D3 [mm] 28
Longueur de projection L1 [mm] 60
L4 [mm] 17.5
L5 [mm] 34
Poids [kg] 0.5

Concentricité
≤ 0,008 mm à 2,5 x D

Qualité d’équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Vis d'ajustement de longueur
Sans vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur

Etendue de la livraison
Avec écrou de serrage

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande