arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ER16 P JIS-BT30x70 Illustration similaire

ER16 P JIS-BT30x70

Pince ER de précision

ID 1474232

ER16 P JIS-BT30x70, Porte-outils
  • Pince ER de précision
  • Gammes: Pince ER de précision
  • Interface de porte-outils: JIS-BT 30
  • Longueur de projection: 70 mm
  • Concentricité: ≤ 0,003 mm à 2,5 x DPrécision de concentricité ≤ 0,003 mm à 2,5 x D en utilisant la pince de serrage de précision ER et un couple défini
  • Qualité d’équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Etendue de la livraison: Avec écrou de serrage
Technologie Pince ER de précision
Gammes Pince ER de précision
Interface de porte-outils JIS-BT 30
Porte-outils standard DIN ISO 7388-2 JD
Taille de serrage ER ER 16
Diamètre de serrage min. D1 [mm] 0.5
Diamètre de serrage max. D1 [mm] 10
D2 [mm] 44
Longueur de projection L1 [mm] 70
L4 [mm] 20.6
L5 [mm] 48
G M11x1
Poids [kg] 0.75

Concentricité
≤ 0,003 mm à 2,5 x D
Précision de concentricité ≤ 0,003 mm à 2,5 x D en utilisant la pince de serrage de précision ER et un couple défini

Qualité d’équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Support de données
Alésage pour puce-support de données informatiques en option

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Alimentation en liquide de coupe
Approvisionnement en liquide de refroidissement conformément à la norme ISO 7388 JD

Vis d'ajustement de longueur
Sans vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur

Etendue de la livraison
Avec écrou de serrage

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande