arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
MES HSK-A100 Ø40x160 Illustration similaire

MES HSK-A100 Ø40x160

Porte-fraises à trou lisse

ID 23001917

MES HSK-A100 Ø40x160, Porte-outils
  • Porte-fraises à trou lisse
  • Gammes: Porte-fraises à trou lisse
  • Interface de porte-outils: HSK-A 100
  • Diamètre de serrage: 40 mm
  • Filetage au diamètre de serrage: M20
  • Longueur de projection: 160 mm
  • Concentricité: ≤ 0,006 mm mesuré du cône à D1
  • Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Etendue de la livraison: Avec boulon de serrage
Technologie Porte-fraises à trou lisse
Gammes Porte-fraises à trou lisse
Interface de porte-outils HSK-A 100
Porte-outil standard DIN ISO 12164-1
Diamètre de serrage D1 40 mm
Filetage pour boulon de serrage G M20
D2 [mm] 89
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] 160 mm / 6.3"
L4 [mm] 131
L11 [mm] 27
Poids [kg] 8.34

Version
Pour le serrage de fraises avec rainure transversale

Concentricité
≤ 0,006 mm mesuré du cône à D1
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
Etendue de la livraison
Avec boulon de serrage

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande