MES HSK-A80 Ø27x50
Porte-fraises à trou lisse
ID 23002041
MES HSK-A80 Ø27x50, Porte-outils
- Porte-fraises à trou lisse
- Gammes: Porte-fraises à trou lisse
- Interface de porte-outils: HSK-A 80
- Diamètre de serrage: 27 mm
- Filetage au diamètre de serrage: M10
- Longueur de projection: 50 mm
- Concentricité: ≤ 0,006 mm mesuré du cône à D1
- Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Détails techniques
Technologie | Porte-fraises à trou lisse |
---|---|
Gammes | Porte-fraises à trou lisse |
Interface de porte-outils | HSK-A 80 |
Porte-outil standard | DIN ISO 12164-1 |
Diamètre de serrage D1 | 27 mm |
Filetage pour boulon de serrage G | M10 |
D2 [mm] | 60 |
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 50 mm / 2.0" |
L4 [mm] | 24 |
L11 [mm] | 21 |
Poids [kg] | 1.765 |
Version
Pour le serrage de fraises avec rainure transversale
Concentricité
≤ 0,006 mm mesuré du cône à D1
Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Etendue de la livraison
Avec boulon de serrage
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande