arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SINO-R JIS-BT50 Ø20x97 Illustration similaire

SINO-R JIS-BT50 Ø20x97

Mandrin expansible hydraulique

ID 209606

SINO-R JIS-BT50 Ø20x97, Porte-outils
  • Mandrin expansible hydraulique
  • Gammes: SINO-R
  • Interface de porte-outils: JIS-BT 50
  • Diamètre de serrage: 20 mm
  • Longueur de projection: 97 mm
  • Concentricité: < 0,005 mm mesuré dans l'alésage de serrage
  • Qualité d'équilibrage: G6.3 à 15 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
  • Couple de rotation min.: 450 Nm
Technologie Mandrin expansible hydraulique
Gammes SINO-R
Interface de porte-outils JIS-BT 50
Porte-outil standard DIN ISO 7388-2 JD/JF
Diamètre de serrage D1 20 mm
D2 [mm] 48.5
D3 [mm] 49.72
D6 [mm] 41.7
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] 97 mm / 3.8"
L2 [mm] 51
L3 [mm] 10
L4 [mm] 42
L5 [mm] 59
G M8x1
Couple de rotation min. [Nm] 450
Poids [kg] 4.35

Version
Optimal pour l'enlèvement lourd de copeaux

Concentricité
< 0,005 mm mesuré dans l'alésage de serrage

Qualité d'équilibrage
G6.3 à 15 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Qualité de la queue d'outil
h6

Douilles de réduction
Il est possible de serrer d'autres diamètres de queue en utilisant des douilles de réduction.

Supports de données
Alésages pour puce de codage en option

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Alimentation en liquide de coupe
Approvisionnement en liquide de refroidissement conformément à la norme ISO 7388 JD/JF
Les alésages pour forme JF sont scellés avec des vis de réglage pour assurer la sécurité du transport.

Vis de réglage de la longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande