TENDO EC CAT-DC40 Ø3/4"x4"
ID 1324776
- Expansion hydraulique Porte-outils
- Gammes: TENDO E compact
- Version Dual Contact
- Interface de porte-outils: CAT-DC 40
- Diamètre de serrage: 3/4"
- Longueur de projection: 101.6 mm
- Concentricité: ≤ 0,003 mm à 2,5 x D
- Qualité d’équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
- Couple de rotation min.: 520 Nm
Détails techniques
Technologie | Expansion hydraulique Porte-outils |
---|---|
Gammes | TENDO E compact |
Interface de porte-outils | CAT-DC 40 |
Diamètre de serrage D1 | 3/4" |
D2 [mm] | 49 |
D6 [mm] | 38 |
L2 [mm] | 51 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 82.55 |
G | M8x1 |
Couple de rotation min. [Nm] | 520 |
Poids [kg] | 1.8 |
Version Dual Contact | Oui |
Version
TENDO E compact (E compact = rapport qualité-prix optimisé)
Version courte et lourde
Concentricité
≤ 0,003 mm à 2,5 x D
Qualité d’équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Qualité de la queue d'outil
h6
Douilles de réduction
Il est possible de serrer d'autres diamètres de queue en utilisant des douilles de réduction.
Support de données
Alésage pour puce-support de données informatiques en option
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Alimentation en liquide de coupe
Alimentation en liquide de refroidissement selon ASME B5.50
Les alésages pour forme AF sont scellés avec des vis de réglage pour assurer la sécurité du transport.
Contact face
Similaire à la norme ASME B5.50 mais avec un contact face
Version à double contact avec surfaces de travail simultanément plates et coniques
Vis d'ajustement de longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur
Etendue de la livraison
Ne comprend pas de clé d’activation
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande