arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
TENDO EC CAT50 Ø32x81 Illustration similaire

TENDO EC CAT50 Ø32x81

Expansion hydraulique Porte-outils

ID 206498

TENDO EC CAT50 Ø32x81, Porte-outils
  • Expansion hydraulique Porte-outils
  • Gammes: TENDO E compact
  • Interface de porte-outils: CAT 50
  • Diamètre de serrage: 32 mm
  • Longueur de projection: 81 mm
  • Concentricité: ≤ 0,003 mm à 2,5 x D
  • Qualité d’équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
  • Couple de rotation min.: 900 Nm
Etendue de la livraison: Ne comprend pas de clé d’activation
Technologie Expansion hydraulique Porte-outils
Gammes TENDO E compact
Interface de porte-outils CAT 50
Porte-outils standard ASME B5.50
Diamètre de serrage D1 32 mm
D2 [mm] 72
D6 [mm] 58.5
L2 [mm] 61
L3 [mm] 10
L4 [mm] 61.95
G M8x1
Couple de rotation min. [Nm] 900
Poids [kg] 4.1

Version
TENDO E compact (E compact = rapport qualité-prix optimisé)
Version courte et lourde

Concentricité
≤ 0,003 mm à 2,5 x D

Qualité d’équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Qualité de la queue d'outil
h6

Douilles de réduction
Il est possible de serrer d'autres diamètres de queue en utilisant des douilles de réduction.

Support de données
Alésage pour puce-support de données informatiques en option

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Alimentation en liquide de coupe
Alimentation en liquide de refroidissement selon ASME B5.50
Les alésages pour forme AF sont scellés avec des vis de réglage pour assurer la sécurité du transport.

Vis d'ajustement de longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur

Etendue de la livraison
Ne comprend pas de clé d’activation

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande