arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
TENDO EC HSK-A63 Ø20x130 Illustration similaire

TENDO EC HSK-A63 Ø20x130

Expansion hydraulique Porte-outils

ID 20064357

TENDO EC HSK-A63 Ø20x130, Porte-outils
  • Expansion hydraulique Porte-outils
  • Gammes: TENDO E compact
  • Interface de porte-outils: HSK-A 63
  • Diamètre de serrage: 20 mm
  • Longueur de projection: 130 mm
  • Concentricité: ≤ 0,005 mm à 2,5 x D
  • Qualité d’équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
  • Couple de rotation min.: 400 Nm
Etendue de la livraison: Ne comprend pas de clé d’activation
Technologie Expansion hydraulique Porte-outils
Gammes TENDO E compact
Interface de porte-outils HSK-A 63
Porte-outils standard DIN ISO 12164-1
Diamètre de serrage D1 20 mm
D2 [mm] 42
D3 [mm] 44.5
D6 [mm] 38
Longueur de projection L1 [mm] 130
L2 [mm] 51
L3 [mm] 10
L4 [mm] 50
L5 [mm] 104
G M8x1
Couple de rotation min. [Nm] 400
Poids [kg] 1.68

Version
TENDO E compact (E compact = rapport qualité-prix optimisé)

Concentricité
≤ 0,005 mm à 2,5 x D

Qualité d’équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Qualité de la queue d'outil
h6

Douilles de réduction
Il est possible de serrer d'autres diamètres de queue en utilisant des douilles de réduction.

Support de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873

MQL (lubrification en quantité minimale)
Concept adapté aux opérations MQL disponible sur demande

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Vis d'ajustement de longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur

Etendue de la livraison
Ne comprend pas de clé d’activation

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande