arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
TENDO LSS HSK-A63 Ø16x200 Illustration similaire

TENDO LSS HSK-A63 Ø16x200

Expansion hydraulique Porte-outils

ID 204535

TENDO LSS HSK-A63 Ø16x200, Porte-outils
  • Expansion hydraulique Porte-outils
  • Gammes: TENDO LSS
  • Interface de porte-outils: HSK-A 63
  • Diamètre de serrage: 16 mm
  • Longueur de projection: 200 mm
  • Concentricité: < 0,006 mm à 2,5 x D
  • Qualité d’équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
  • Couple de rotation min.: 120 Nm
Etendue de la livraison: Ne comprend pas de clé d’activation
Technologie Expansion hydraulique Porte-outils
Gammes TENDO LSS
Interface de porte-outils HSK-A 63
Porte-outils standard DIN ISO 12164-1
Diamètre de serrage D1 16 mm
D2 [mm] 26
D3 [mm] 36.2
D4 [mm] 50.25
D6 [mm] 22
L2 [mm] 49
L3 [mm] 10
L4 [mm] 40.5
L5 [mm] 131
L6 [mm] 174
G M12x1
Couple de rotation min. [Nm] 120
Poids [kg] 1.8

Version
Version longue et super mince

Concentricité
< 0,006 mm à 2,5 x D

Qualité d’équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Qualité de la queue d'outil
h6

Douilles de réduction
Il est possible de serrer d'autres diamètres de queue en utilisant des douilles de réduction.

Support de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Vis d'ajustement de longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur

Etendue de la livraison
Ne comprend pas de clé d’activation

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande