TENDO LSS HSK-A63 Ø18x200
ID 204530
- Expansion hydraulique Porte-outils
- Gammes: TENDO LSS
- Interface de porte-outils: HSK-A 63
- Diamètre de serrage: 18 mm
- Longueur de projection: 200 mm
- Concentricité: < 0,006 mm à 2,5 x D
- Qualité d’équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
- Couple de rotation min.: 170 Nm
Détails techniques
Technologie | Expansion hydraulique Porte-outils |
---|---|
Gammes | TENDO LSS |
Interface de porte-outils | HSK-A 63 |
Porte-outils standard | DIN ISO 12164-1 |
Diamètre de serrage D1 | 18 mm |
D2 [mm] | 28 |
D3 [mm] | 38.2 |
D4 [mm] | 50.25 |
D6 [mm] | 24 |
Longueur de projection L1 [mm] | 200 |
L2 [mm] | 49 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 40.5 |
L5 [mm] | 131.5 |
L6 [mm] | 174 |
G | M12x1 |
Couple de rotation min. [Nm] | 170 |
Poids [kg] | 1.9 |
Version
Version longue et super mince
Concentricité
< 0,006 mm à 2,5 x D
Qualité d’équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Qualité de la queue d'outil
h6
Douilles de réduction
Il est possible de serrer d'autres diamètres de queue en utilisant des douilles de réduction.
Support de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Vis d'ajustement de longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur
Etendue de la livraison
Ne comprend pas de clé d’activation
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande