TENDO P SCAPTO C5 Ø18x90
ID 201840
- Porte-outil expansible hydraulique
- Gammes: TENDO Platinum
- Interface de porte-outils: SCHUNK CAPTO C5
- Diamètre de serrage: 18 mm
- Longueur de projection: 90 mm
- Concentricité: < 0,003 mm à 2,5 x D
- Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
- Couple de rotation min.: 240 Nm
Détails techniques
Technologie | Porte-outil expansible hydraulique |
---|---|
Gammes | TENDO Platinum |
Interface de porte-outils | SCHUNK CAPTO C5 |
Porte-outil standard | ISO 26623-1 |
Diamètre de serrage D1 | 18 mm |
D2 [mm] | 40 |
D6 [mm] | 36 |
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 90 mm / 3.5" |
L2 [mm] | 49 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 51 |
G | M12x1 |
Couple de rotation min. [Nm] | 240 |
Poids [kg] | 1.05 |
Concentricité
< 0,003 mm à 2,5 x D
Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Qualité de la queue d'outil
h6
Douilles de réduction
Il est possible de serrer d'autres diamètres de queue en utilisant des douilles de réduction.
Supports de données
Alésages pour puce de codage en option
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Vis de réglage de la longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur
Etendue de la livraison
Ne comprend pas de clé d’activation
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande
TENDO Platinum avec Cool Flow disponible sur demande