arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
TRIBOS-M ER11 Ø4x19.5 Illustration similaire

TRIBOS-M ER11 Ø4x19.5

Mandrins de serrage polygonal

ID 1355009

TRIBOS-M ER11 Ø4x19.5, Porte-outils
  • Mandrins de serrage polygonal
  • Gammes: TRIBOS-Mini
  • Interface de porte-outils: ER 11
  • Diamètre de serrage: 4 mm
  • Longueur de projection: 24 mm
  • Concentricité: ≤ 0,01 mm à 2,5 x D
  • Couple de rotation min.: 1.1 Nm
Technologie Mandrins de serrage polygonal
Gammes TRIBOS-Mini
Interface de porte-outils ER 11
Porte-outils standard ISO 15488-A
Diamètre de serrage D1 4 mm
Taille de serrage ER ER 11
D2 [mm] 6.65
D3 [mm] 7.5
L [mm] 37.5
L4 [mm] 18.5
L5 [mm] 19.5
G M6x1
Couple de rotation min. [Nm] 1.1
Poids [kg] 0.15
Compatible avec tous les écrous de serrage ER classiques
Ces variantes de produit sont adaptées aux centres de fraisage et aux centres de tournage.

Version
Concept symétrique rotatif

Concentricité
≤ 0,01 mm à 2,5 x D

Qualité de la queue d'outil
h6

Vis d'ajustement de longueur
Sans vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur
Butée de profondeur disponible en accessoire

Conception conique
Cône ER selon la forme A DIN-6388
Version conique ER supplémentaire disponible sur demande

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande