TRIBOS-M HSK-E25 Ø2x35
ID 225620
- Porte-outils de serrage polygonal
- Gammes: TRIBOS-Mini
- Interface de porte-outils: HSK-E 25
- Diamètre de serrage: 2 mm
- Longueur de projection: 35 mm
- Concentricité: ≤ 0,003 mm à 2,5 x D
- Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
- Couple de rotation min.: 1 Nm
Détails techniques
Technologie | Porte-outils de serrage polygonal |
---|---|
Gammes | TRIBOS-Mini |
Interface de porte-outils | HSK-E 25 |
Porte-outil standard | DIN 69893-5 |
Diamètre de serrage D1 | 2 mm |
D2 [mm] | 9 |
D3 [mm] | 11 |
D4 [mm] | 18.8 |
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 35 mm / 1.4" |
L4 [mm] | 22.5 |
L5 [mm] | 23.4 |
L6 [mm] | 25 |
Couple de rotation min. [Nm] | 1 |
Poids [kg] | 0.05 |
Version
Optimal pour les opérations d'usinage léger de métaux – tenir compte des forces radiales
Concept symétrique rotatif
Concentricité
≤ 0,003 mm à 2,5 x D
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
Sans filetage pour raccordement du tube pour liquide de refroidissement
Vis de réglage de la longueur
Sans vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande