WEL HSK-A80 Ø8x80
ID 23000478
- Porte-outil WELDON
- Gammes: WELDON
- Interface de porte-outils: HSK-A 80
- Diamètre de serrage: 8 mm
- Longueur de projection: 80 mm
- Concentricité: ≤ 0,003 mm mesuré du cône à D1
- Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Détails techniques
Technologie | Porte-outil WELDON |
---|---|
Gammes | WELDON |
Interface de porte-outils | HSK-A 80 |
Porte-outil standard | DIN ISO 12164-1 |
Diamètre de serrage D1 | 8 mm |
D2 [mm] | 28 |
D6 [mm] | 19.5 |
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 80 mm / 3.1" |
L2 [mm] | 35 |
L4 [mm] | 54 |
G1 | M8 |
Poids [kg] | 1.38 |
Version
Pour le serrage d'outils avec queues cylindriques selon DIN 1835B/6359HB
Concentricité
≤ 0,003 mm mesuré du cône à D1
Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Filetage G1
G1 = filetage pour vis de serrage
Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Etendue de la livraison
Avec vis de serrage WELDON
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande