WEL JIS-BT40 Ø6x100
ID 23003485
- Porte-fraises WELDON
- Gammes: WELDON
- Interface de porte-outils: JIS-BT 40
- Diamètre de serrage: 6 mm
- Longueur de projection: 100 mm
- Concentricité: ≤ 0,003 mm mesuré du cône à D1
- Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Détails techniques
Technologie | Porte-fraises WELDON |
---|---|
Gammes | WELDON |
Interface de porte-outils | JIS-BT 40 |
Porte-outil standard | DIN ISO 7388-2 JD/JF |
Diamètre de serrage D1 | 6 mm |
D2 [mm] | 25 |
D6 [mm] | 14.5 |
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 100 mm / 3.9" |
L2 [mm] | 35 |
L4 [mm] | 73 |
G1 | M6 |
Poids [kg] | 1.21 |
Version
Pour le serrage d'outils avec queues cylindriques selon DIN 1835B/6359HB
Concentricité
≤ 0,003 mm mesuré du cône à D1
Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Filetage G1
G1 = filetage pour vis de serrage
Supports de données
Alésages pour puce de codage en option
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Alimentation en liquide de coupe
Approvisionnement en liquide de refroidissement conformément à la norme ISO 7388 JD/JF
Les alésages pour formulaire JF sont scellés pour le transport.
Etendue de la livraison
Avec vis de serrage WELDON
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande