arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
Serrage d’outil

Contact à ouverture de porte pour technique de serrage hydraulique

Lors de l'EMO 2023, SCHUNK présentera un nouveau porte-outil – le TENDO Silver. Il constitue une parfaite introduction au serrage d'outils par la technique de serrage hydraulique et se présente comme un outil polyvalent de précision.
Image d'application – TENDO Silver En tant qu'outil polyvalent de précision, TENDO Silver complète parfaitement la gamme des porte-outils SCHUNK. Le mandrin stationnaire est l'introduction idéale à la technique de serrage hydraulique et offre un excellent rapport qualité/prix.

Depuis longtemps déjà, les utilisateurs de l'industrie métallurgique ont été séduits par les avantages de la technique de serrage hydraulique dans les porte-outils : Les outils sont serrés par un mécanisme hydraulique où, lors de l'insertion d'une vis, le fluide de pression intérieure est comprimé et la douille expansible se déforme élastiquement. De cette manière, la tige de l'outil est enfermée de manière étanche. La tension élevée assure un maintien absolument sûr de l'outil et une précision en concentricité inférieure à 0,003 mm. Cette technologie permet d'obtenir des surfaces de pièces optimales, d'éviter les micro-éclats, de protéger la broche de machine et de prolonger la durée de vie de l'outil. L'astuce technologique du coussin d'huile interne est très efficace pour amortir les vibrations qui se produisent pendant l'usinage. La technique de serrage hydraulique est également bien supérieure aux autres technologies en termes de durabilité, car elle est durable, économe en énergie et en ressources. La TENDO Silver du segment économique de SCHUNK offre aux utilisateurs un appareil polyvalent qui, outre ses avantages technologiques, séduit par son excellent rapport qualité/prix.

Accès à moindre coût à la technique de serrage hydraulique

En tant qu'inventeur et leader du marché dans le domaine de la technique de serrage hydraulique, SCHUNK a maintenant acquis 40 ans d'expérience dans cette technologie. La segmentation différenciée des porte-outils en fonction de l'application signifie que les clients reçoivent des porte-outils à technique de serrage hydraulique appropriés en fonction de leur application et de leurs exigences. L'objectif est l'usinage économique, efficace et économe en ressources des pièces, ce que les utilisateurs de la série TENDO apprécient depuis des décennies. Les porte-outils sont finement équilibrés en standard et conviennent aux vitesses élevées. Les tiges d'outils peuvent être serrées directement dans le porte-outil – ce qui fait de la série TENDO, avec ses changements d'outils précis au micromètre près en quelques secondes, un véritable succès. Les utilisateurs économisent ainsi du temps de montage et peuvent se passer d'appareils périphériques supplémentaires. Ils bénéficient d'un haut degré de flexibilité puisque, en plus du serrage direct, le serrage de différents diamètres à l'aide de douilles intermédiaires fendues ou étanches au liquide de coupe est également possible. La précision en concentricité et l'amortissement efficace des vibrations garantissent une longue durée de vie de l'outil pour les métallurgistes et donc des réductions de coûts, car il n'est plus nécessaire de procéder à un réaffûtage fréquent ou d'acheter de nouveaux outils

Le TENDO Silver complète la famille des porte-outils dans le segment économique en tant qu'outil polyvalent de précision compatible avec toutes les broches de machines-outils. Avec sa surface polie, le porte-outil expansible hydraulique au contour DIN est résistant à la saleté et à la rouille et est disponible en huit interfaces différentes.

Téléchargement du communiqué de presse

Communiqués presse 2 MB ZIP Téléchargement