arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
NSE plus 100-75

NSE plus 100-75

Modules de serrage

ID 471130

Module de serrage standard

Information sur l'arrêt de la production :
  • Remplacé par: 1502948
Caractéristiques des produits :
  • Système à ressorts - ouverture pneumatique
  • Fonction turbo
  • Surveillance de la pression dynamique de la position du coulisseau de serrage "ouvert"
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 100 x 75 x 62 mm
  • Effort de plaquage: 4 kN
  • Force de plaquage avec turbo: 14 kN
  • Pression d'actionnement: 6 bar
  • Répétabilité: < 0.005 mm
  • Poids: 2.5 kg
Longueur [mm] 100
Largeur [mm] 75
Effort de plaquage [kN] 4
Force de plaquage avec turbo [kN] 14
Pression de déverrouillage [bar] 6
Répétabilité [mm] < 0.005
Poids [kg] 2.5

Etendue de la livraison
Module de serrage, vis de montage, vis d'ajustage, joints toriques, capuchons, manuel d'utilisation ; sans tirettes